Termékek közzététele
Genova Rectangular acrylic bath
Roca

Genova Rectangular acrylic bath

Rectangular acrylic bath. Pallets of 5 units. This collection revitalises the concept of well-being with a simple, versatile and elegant proposal. Gentle forms that follow the natural contours of the body in a design where the essence of the purest forms prevails. The result is an assembly that adapts perfectly to any bathroom space.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító248755XX0
  • TermékcsaládBaths
  • TermékcsoportGenova
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-19
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 11
  • OmniClass névBath Shower Units