Termékek közzététele
IN-DRAIN X3 950 mm - Installation drainage kit
Roca

IN-DRAIN X3 950 mm - Installation drainage kit

An innovative solution for fully integrated showers, this new concept enhances accessibility and functionality. The In-Drain system adapts to any style of shower tray, maintaining the elegant essence of their shapes and offering versatile proposals in terms of size and finish to complement any bathroom space or wet room. IN-DRAIN X3 is compatible with Roca and Armani Roca shower trays.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító276131000
  • TermékcsaládInstallation systems
  • TermékcsoportIn-Drain
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)938
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower Channel
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névDrain covers
  • UNSPSC kód40141739
  • Uniclass 2015 kódPr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 leírásShower tray wastes
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 29
  • OmniClass névShower Drains
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
Hasonló termékek