Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
roca/products/da623009-4e66-453c-b3da-af414651da5c
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Roca
Követés
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Wall-hung vitreous china basin
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Bowl depth (mm): 90 Bowl length (mm): 295 Bowl width (mm): 180 Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Taphole configuration: 1 Taphole in the middle Washbasin capacity (l): 1 Colours and finishes: 00 White 17 Pergamon
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
325999xx0
Termékcsalád
Basins
Termékcsoport
Debba
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-06-01
Verziószám
1
Magasság (mm)
100
Szélesség (mm)
300
Mélység (mm)
350
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=325999..0
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Műszaki leírás
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/325999..0/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Tervezés helye
Spanyolország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Bútor
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Hasonló termékek
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Letöltés
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Letöltés
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Letöltés
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Letöltés