Termékek közzététele
BEYOND Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND Over countertop FINECERAMIC® basin

Over countertop FINECERAMIC® basin.
Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl and Onyx

Specifikáció
  • Included:
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851396... Base unit for over countertop basin on the left
    851397... Base unit for over countertop basin on the right
    851398... Base unit for over countertop basin on the left
    851399... Base unit for over countertop basin on the right
    851406... Base unit for two over countertop basins
    851402... Base unit for over countertop basin on the left
    851403... Base unit for over countertop basin on the right
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    857322... Water-resistant countertop for basin
    857321... Water-resistant countertop for basin
    857320... Water-resistant countertop for basin
    857319... Water-resistant countertop for basin
    857318... Water-resistant countertop for basin

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3270B9xx0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportBeyond
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)455
  • Mélység (mm)455
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
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
Hasonló termékek