Termékek közzététele
THE GAP 390 ROUND - Over countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP 390 ROUND - Over countertop vitreous china basin

4.9/5 csillag4.9(12 vélemény)
ROUND - Over countertop vitreous china basin
Specifikáció
  • Compatible with: 857322... Water-resistant countertop for basin 857321... Water-resistant countertop for basin 857320... Water-resistant countertop for basin 857319... Water-resistant countertop for basin 857318... Water-resistant countertop for basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3270MJxx0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportThe Gap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)390
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek