Termékek közzététele
DIVERTA 550 In countertop basin
Roca

DIVERTA 550 In countertop basin

4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)
In countertop vitreous china basin
Specifikáció
  • Installation type: Drop-in / Countertop Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító327116xx0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportDiverta
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-26
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)425
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815