Termékek közzététele
DIVERTA Under countertop vitreous china basin
Roca

DIVERTA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Robustness and functionality go hand in hand with this collection. The straight lines, basic and stylish, predominate in this commitment to versatile, lively and practical pieces, which blend perfectly into any space and imbue it with a young and urbane personality.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító32711Mxx0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportDiverta
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)173
  • Szélesség (mm)615
  • Mélység (mm)440
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeKína
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia