Termékek közzététele
THE GAP (AUS) 400 In countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP (AUS) 400 In countertop vitreous china basin

In countertop vitreous china basin, 400 mm Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító32747ZxxR
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportThe Gap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)140
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Óceánia
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
Hasonló termékek