Termékek közzététele
INSPIRA SOFT 370 Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA SOFT 370 Over countertop FINECERAMIC® basin

SOFT - Over countertop FINECERAMIC® basin. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Specifikáció
  • Includes: 50640390C AQUA Waste for toilet or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 851081... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851080... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851079... INSPIRA Base unit for over countertop basin 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403900 AQUA Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító327502xx0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportInspira
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)140
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)12.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
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
Hasonló termékek