Termékek közzététele
INSPIRA 495x390 Under countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA 495x390 Under countertop FINECERAMIC® basin

Under countertop FINECERAMIC® basin (fixing kit included) Colour: White
Specifikáció
  • Included: 50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító327536xx0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportInspira
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)138
  • Szélesség (mm)390
  • Mélység (mm)495
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 leírásUndermounted wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek