Termékek közzététele
In countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító32768MXX0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportOna
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks