Termékek közzététele
Tura Asymmetric ceramic wall-hung basin
Roca

Tura Asymmetric ceramic wall-hung basin

Asymmetric ceramic wall-hung basin. Faucet not included. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító327697XX0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportTura
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)430
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Hasonló termékek