Termékek közzététele
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)
Semi-recessed vitreous china basin
Specifikáció
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító32799Sxx0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportDebba
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)165
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815

Hasonló termékek