Termékek közzététele
Victoria Vitreous china full pedestal for basin
Victoria Vitreous china full pedestal for basin
    Roca

    Victoria Vitreous china full pedestal for basin

    Vitreous china full pedestal for basin. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Specifikáció
    • Compatible with: A325394000 Wall-hung vitreous china basin
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító331300xx1
    • TermékcsaládPedestals and semipedestals
    • TermékcsoportVictoria
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)670
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures