Termékek közzététele
DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin

Vitreous china semipedestal for basin
Specifikáció
  • Compatible with: 325997..0 Wall-hung vitreous china basin 325997..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító337992xx0
  • TermékcsaládPedestals and semipedestals
  • TermékcsoportDebba
  • Megjelenés dátuma2021-06-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)290
  • Szélesség (mm)260
  • Mélység (mm)175
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság
Írország