Termékek közzététele
The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Specifikáció
  • Compatible with: A801D20001 ROUND - Seat and cover for compact toilet A801D22001 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet. A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3420NJxx0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportThe Gap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)830
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)375
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures