Termékek közzététele
MERIDIAN Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism
Roca

MERIDIAN Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism

Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and soft-closing Supralit® seat and cover. Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet for compact WC. Cistern with integrated EM1 touchless mechanism, compatible with the standard, compact or comfort height models of the Meridian collection. The flush activates without contact thanks to an integrated infrared sensor, avoiding the spreading of viruses and the growth of bacteria. It works on 4 AA batteries that guarantee more than 40,000 flushes. The full flush also works manually if the batteries run out.
Specifikáció
  • Products included: 34224C..U Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet 34R242..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet for compact WC 8012AC..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34224CxxU
  • TermékcsaládMeridian
  • TermékcsoportToilets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)830
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)610
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures