Termékek közzététele
INSPIRA ROUND - Compact Vitreous china close-coupled Toilet
Roca

INSPIRA ROUND - Compact Vitreous china close-coupled Toilet

5.0/5 csillag5.0(11 vélemény)
ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless toilet with dual outlet. Compact toilet. Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
Specifikáció
  • Compatible with: 341520..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 80152C..B ROUND - Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító342529xx0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportInspira
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)375
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek