Termékek közzététele
The Gap ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC
Roca

The Gap ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC

ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Specifikáció
  • Compatible with: A801D20001 ROUND - Seat and cover for compact toilet A801D22001 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet. A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet. A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve. A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet. A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3460NBxx0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportThe Gap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)355
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek