Termékek közzététele
MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Roca

    MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet

    Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Specifikáció
    • Compatible with: 811501000 Premium shower toilet for round shaped toilets 811503000 Advance shower toilet for round shaped toilets 804001001 Advance Round 804006001 Premium Round 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090100 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890080100 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø elbow. 890080000 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø elbow. 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 8012A2..4 Soft-closing seat and cover for toilet 8012A0..4 Seat and cover for toilet 890130020 DUPLO WC NORDIC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (4.5/3 - 6/3 L) 8012A2..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet 8012A0..B SUPRALIT® seat and cover for toilet 801D12..3 Meridian standard / The Gap round standard
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító34624Lxx0
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportMeridian
    • Megjelenés dátuma2021-11-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek