Termékek közzététele
Meridian Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet
Roca

Meridian Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet

Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
Specifikáció
  • Compatible with: A8012A200B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012A000B SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012A0004 Seat and cover for toilet A804006001 Premium Round A804001001 Advance Round A890200000 High/semi high WC cistern in plastic A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító347246xx0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportMERIDIAN-N
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)435
  • Szélesség (mm)520
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures