Termékek közzététele
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

One-Piece WC. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
Specifikáció
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító349486XXD
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportInspira
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)650
  • Szélesség (mm)740
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Hasonló termékek