Termékek közzététele
Meridian Vitreous china wall-hung bidet
Roca

Meridian Vitreous china wall-hung bidet

Vitreous china wall-hung bidet. Meridian, One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
Specifikáció
  • Compatible with: A890091200 DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet A822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet A890091100 BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet. A8062A2004 Soft-closing bidet lid A8062A200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid. A8062A000B SUPRALIT ® bidet lid
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító357248xx0
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 leírásBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
  • OmniClass szám23-31 23 00
  • OmniClass névBidets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek