Termékek közzététele
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    Tura Back to wall vitreous china bidet

    Back to wall vitreous china bidet. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Specifikáció
    • Compatible with A806F02..2 Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító357697XX0
    • TermékcsaládBidets
    • TermékcsoportTura
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets

    Hasonló termékek