Termékek közzététele
CHIC Urinal
Roca

CHIC Urinal

Vitreous china urinal with back inlet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító35945Jxx0
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportChic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)558
  • Szélesség (mm)330
  • Mélység (mm)325
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névUrinals
  • UNSPSC kód30181506
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek