Termékek közzététele
MALTA 1200x750 Anti-slip shower tray
Roca

MALTA 1200x750 Anti-slip shower tray

Vitreous china shower tray with anti-slip base
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító373505xx0
  • TermékcsaládShower trays
  • TermékcsoportMalta
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-01-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)65
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Hasonló termékek