Termékek közzététele
ONDA Wall-mounted tumbler
Roca

ONDA Wall-mounted tumbler

Tumbler
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3870ZL000
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportOnda
  • Megjelenés dátuma2021-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)155
  • Szélesség (mm)75
  • Mélység (mm)85
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings