Termékek közzététele
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter
    Roca

    Ona Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter

    Ona - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
    Specifikáció
    • Compatible products: A5B1B03..0 Stella Handshower with 3 functions. A5B1C03..0 Stella Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose. A5B1350..0 Wall ROUND - Fixed bracket for hand shower. A5B2116.. Neo-Flex 1.75 m universal anti-torsion satin flexible PVC.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5A029EXX0
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportOna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek