Termékek közzététele
L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
    Roca

    L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body

    Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5A069HXX0
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportL20
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)160
    • Mélység (mm)85
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets