Termékek közzététele
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
    Roca

    Lanta Wall bath Spout

    Wall bath Spout. With a design based on connecting cylindrical elements, Lanta is a collection with pure and slim lines and a perfect balance between body, spout and lever that provides solidity to the faucets and results in a neutral geometry which can be combined perfectly with rectangular, cylindrical or organically shaped sanitary ware.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5A0803xx0
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportLanta
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures