Termékek közzététele
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
    Roca

    Kay - Built-in shower mixer (1 way).

    Built-in shower mixer (1 way). Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5A2B7GXX0
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportKay
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets