Termékek közzététele
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403

    Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Specifikáció
    • Compatible with: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B1B03..0 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B2116..0 5B5250C00 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower 5B5250..0 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5A2B9Exx0
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportOna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek