Termékek közzététele
Victoria Thermostatic shower column
Roca

Victoria Thermostatic shower column

Thermostatic shower column. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A2C18C00
  • TermékcsaládShower columns
  • TermékcsoportVictoria
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1310
  • Szélesség (mm)595
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures