Termékek közzététele
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
    Roca

    Cala Basin mixer, smooth body. S-Size

    Basin mixer, smooth body. S-Size. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Specifikáció
    • Compatible with: A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5A326EXX0
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportCala
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures