Termékek közzététele
Naia Concealed single lever basin mixer
Roca

Naia Concealed single lever basin mixer

Concealed single lever basin mixer. Character and sophistication join in this collection of faucets with a minimalist design, born out of a perfect combination of cylindrical and square geometric shapes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A3596xx0
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportNaia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)180
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
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
Hasonló termékek