Termékek közzététele
Cala Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Powered by 4 1,5 V LR6 (AA) batteries. Batteries not included. M-Size
Roca

Cala Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Powered by 4 1,5 V LR6 (AA) batteries. Batteries not included. M-Size

Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Powered by 4 1,5 V LR6 (AA) batteries. Batteries not included. M-Size. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A566EXX0
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportCala
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)142
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
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
Hasonló termékek