Termékek közzététele
Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Roca

Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water

5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water. Roca's Kitchen Filtration System offers a safe, convenient, and sustainable solution for better tasting drinking water. With easy installation under the sink, the collection includes a variety of faucets with three designs and three finishes, each equipped with a five-stage filter. An LED light provides a timely alert when the filter requires replacement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A803GXX0
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportAquafy
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)347
  • Szélesség (mm)96
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets