Termékek közzététele
L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.
Roca

L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.

Single-lever shower column with adjustable height from 855 to 1230 and adjustable shower arm. Includes ø 254 mm shower-head, ø 100 mm showerhand 1-function, 1.5 m metal hose and articulated handshower bracket.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A9709C00
  • TermékcsaládShower columns
  • TermékcsoportL20
  • Megjelenés dátuma2021-02-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures