Termékek közzététele
Victoria BASIC - Single lever shower column
Roca

Victoria BASIC - Single lever shower column

BASIC - Single lever shower column. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions
Specifikáció
  • Compatible with: A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A974FXX0
  • TermékcsaládShower columns
  • TermékcsoportVictoria
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1165
  • Szélesség (mm)562
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
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
Hasonló termékek