Termékek közzététele
Eternal Hydromassage thermostatic column
Roca

Eternal Hydromassage thermostatic column

Hydromassage thermostatic column. Eternal is the shower as never experienced before. Enjoy it with Eternal, Roca’s latest thermostatic hydromassage column, manufactured in Surfex®. With large-sized shower-head, cascade water outlet, hydromassage jets and integrated drawer.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A978BC00
  • TermékcsaládShower columns
  • TermékcsoportEssential
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1600
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)220
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSurfex
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures