Termékek közzététele
Evolution Thermostatic hydromassage column
Roca

Evolution Thermostatic hydromassage column

4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)
Evolution Thermostatic hydromassage column.Stainless steel hydromassage column with contemporary lines which perfectly adapts to any bathroom space and style. This thermostatic column includes a waterfall and two hydromassage jets to give an enjoyable and relaxing shower experience.
Specifikáció
  • Optional: A5B4863TP0. Optional shelf for new Essential / Evolution. A525994103. Essential / Evolution corner installation set
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A9B8BC00
  • TermékcsaládShower columns
  • TermékcsoportEvolution
  • Megjelenés dátuma2022-02-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1285
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)220
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek