Termékek közzététele
Index-T Switch Thermostatic bath-shower column with shelf for shower and retractable bath spout
Roca

Index-T Switch Thermostatic bath-shower column with shelf for shower and retractable bath spout

Thermostatic bath-shower column with shelf for shower and retractable bath spout. A universal shower solution for thermostatic built-in faucets with switch technology featuring intuitive diverters with flow control, a two-function shower head and up to three outlets.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A9H09xx0
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)135
  • Szélesség (mm)430
  • Mélység (mm)1048
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
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
Hasonló termékek