Termékek közzététele
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
    Roca

    Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

    Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket. Minimum expression to obtain maximum practicality. Minimal will provide whatever height you might need for your daily shower, participating in the visual bathroom space with minimum expression.
    Specifikáció
    • Compatible with:
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5B07S1XX0
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMinimal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)36
    • Mélység (mm)84
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers