Termékek közzététele
Stella 100/3. Handshower with 3 functions Rain, Tonic and Pulse
Roca

Stella 100/3. Handshower with 3 functions Rain, Tonic and Pulse

100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
Specifikáció
  • Compatible with: A5A066EC00 Built-in bath-shower mixer with automatic diverter and 2 outlets A5A226EB00 Built-in bath or shower mixer with 1 outlet A5A2K18C00 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate A5A2M18C00 Built-in thermostatic shower mixer (1 way). Includes the built-in subset and the trim plate
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5B1B03C00
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportStella
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek