Termékek közzététele
Raindream SQUARE - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included
Roca

Raindream SQUARE - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included

SQUARE - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. Premium range of extraslim metallic shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
Specifikáció
  • Compatible with: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0650C00 300 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 200 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0450C00 100 mm Straight ceiling arm for shower head
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5B2B50XX0
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportRaindream
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)51
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
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
Hasonló termékek