Termékek közzététele
Sensum Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Sensum Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Sensum - Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. New multifunction handshower collection, in circular and square designs, with modern and ergonomic lines. These handshowers include advanced features that help you save water while providing a comfortable experience.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5BCD09XX0
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportSensum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers