Termékek közzététele
T-500 Pack Basic Thermostatic
Roca

T-500 Pack Basic Thermostatic

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Pack Basic Thermostatic. The T-500 series offers you the benefits and functionalities that characterise thermostatic faucets: water and energy saving, safety and comfort.
Specifikáció
  • Includes: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B2150C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B2716C00. 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00. ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5D0618C00
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportT-500
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek