Termékek közzététele
Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.
Roca

Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.

In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító803151XX1
  • TermékcsaládSmart Toilets
  • TermékcsoportOna
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)785
  • Szélesség (mm)675
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets