Termékek közzététele
In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply
Roca

In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply

In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító803461XX1
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportOna
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)785
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
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
Hasonló termékek