Termékek közzététele
EIDOS 900 Mirror with upper lighting
Roca

EIDOS 900 Mirror with upper lighting

Mirror with upper lighting
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító812360000
  • TermékcsaládMirrors
  • TermékcsoportEidos
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)22
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • UNSPSC névElectrical terminals
  • UNSPSC kód39121432
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings